Verteiler GST15I2V 3P1H W PB01
Artikelnr. 91.020.5053.0
gesis® MINI H-Verteiler, mit Befestigungsmöglichkeit an 07.418.9153.1, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 6 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 3, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Preis
Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.020.5053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler GST15I2V 3P1H W PB01 |
EAN | 4049088217463 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | RS |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 205 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 125 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1193 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,9 g |
Volumen verpackt | 4612,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |