Moduł rozszerzeń GESIS RM-8/0 (12)
Numer produktu 83.020.0402.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.020.0402.0 |
---|---|
Opis artykułu | Moduł rozszerzeń GESIS RM-8/0 (12) |
EAN | 4015573759138 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 106 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 83 mm |
Wysokość opakowania | 73 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 181,9 g |
Waga netto pojedynczej części | 181,9 g |
Objętość opakowania | 642 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |
Eldas Number
405601009