Basismodul GESIS EIB RM2-BAS
Artikelnr. 83.020.0400.3
System gesis RM - KNX Basismodul TS An das Basismodul im tragschienenmontierbaren Gehäuse zum Einbau in dezentral installierbare Verteiler können vier Erweiterungsmodule angeschlossen werden. Als Erweiterungsmodule stehen Eingänge, Schalt-, Jalousie-, Schalt-/Dimm-, Dali sowie Halbleiterausgänge zur Verfügung. Durch das Mischen verschiedener Funktionen können vielfältige Aufgaben in der Raumautomation erfüllt werden.
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0400.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Basismodul GESIS EIB RM2-BAS |
EAN | 4015573948747 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 106 mm |
---|---|
Breite verpackt | 83 mm |
Höhe verpackt | 73 mm |
Bruttogewicht verpackt | 146,68 g |
Nettogewicht Einzelteil | 145 g |
Volumen verpackt | 642 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
405681709