Módulo de ampliación GESIS RM-8/0 (12)
Número de artículo 83.020.0402.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.020.0402.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Módulo de ampliación GESIS RM-8/0 (12) |
EAN | 4015573759138 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85437090 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 106 mm |
---|---|
Anchura embalada | 83 mm |
Altura embalada | 73 mm |
Peso bruto embalado | 181,9 g |
Peso neto de una pieza | 181,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 642 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Eldas Number
405601009