Erweiterungsmodul GESIS RM-8/0 (12)
Artikelnr. 83.020.0402.0
System gesis RM - Erweiterungsmodul Binäreingang 8-fach TS Das Erweiterungsmodul mit acht Binäreingängen im tragschienenmontierbaren Gehäuse zum Einbau in dezentral installierbare Verteiler wird von einem systemkonformen Basismodul verwaltet. An die Eingänge werden potentialfreie Kontakte, z.B. konventionelle Taster, angeschlossen. Sie können für die verschiedensten Aufgaben der Gebäudeautomation konfiguriert werden. Die Abfragespannung für die Kontakte wirdd von Modul erzeugt.
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0402.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsmodul GESIS RM-8/0 (12) |
EAN | 4015573759138 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 106 mm |
---|---|
Breite verpackt | 83 mm |
Höhe verpackt | 73 mm |
Bruttogewicht verpackt | 181,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 181,9 g |
Volumen verpackt | 642 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
405601009