Moduł rozszerzeń GESIS RM-0/4HL
Numer produktu 83.020.0406.0
Nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 83.020.0406.0 |
---|---|
Opis artykułu | Moduł rozszerzeń GESIS RM-0/4HL |
EAN | 4015573841321 |
Jednostka opakowania | 1 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85437090 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 106 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 83 mm |
Wysokość opakowania | 73 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 140 g |
Waga netto pojedynczej części | 120 g |
Objętość opakowania | 642 ccm |
sposób pakowania | tektura |
1 sztuk |
Eldas Number
405612109