Módulo de ampliación GESIS RM-0/4HL
Número de artículo 83.020.0406.0
¡Ya no está disponible!
Página de inicio del artículo
Datos técnicos
Descargas
Accesorios
Encaja con
Hoja Técnica
Datos comerciales
Número de pieza | 83.020.0406.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Módulo de ampliación GESIS RM-0/4HL |
EAN | 4015573841321 |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85437090 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 106 mm |
---|---|
Anchura embalada | 83 mm |
Altura embalada | 73 mm |
Peso bruto embalado | 140 g |
Peso neto de una pieza | 120 g |
Volumen de la caja de cartón | 642 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 1 pieza(s) |
Eldas Number
405612109