Erweiterungsmodul GESIS RM-0/4HL
Artikelnr. 83.020.0406.0
System gesis RM - Erweiterungsmodul 4-fach Halbleiterschalter AC/DC TS Das Erweiterungsmodul mit vier weitbereichs Halbleiterausgängen im tragschienenmontierbaren Gehäuse zum Einbau in dezentral installierbare Verteiler wird von einem systemkonformen Basismodul verwaltet. Die unabhängig voneinander ansteuerbaren Ausgänge sind z.B. zum Ansteuern von Heizungsstellventilen geeignet. Die Eingangsspannung kann zwischen 24 und 230V betragen.
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0406.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsmodul GESIS RM-0/4HL |
EAN | 4015573841321 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 106 mm |
---|---|
Breite verpackt | 83 mm |
Höhe verpackt | 73 mm |
Bruttogewicht verpackt | 140 g |
Nettogewicht Einzelteil | 120 g |
Volumen verpackt | 642 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
405612109