Erweiterungsmodul GESIS RM-0/2D
Artikelnr. 83.020.0409.0
System gesis RM - Erweiterungsmodul Universaldimmer 2-fach TS Das Erweiterungsmodul mit zwei Universaldimmern 250VA im tragschienenmontierbaren Gehäuse zum Einbau in dezentral installierbare Verteiler wird von einem systemkonformen Basismodul verwaltet. Der Universaldimmer erkennt die angeschlossene Last (R,L,C) und stellt das notwendige Dimmverhalten ein. Jeder Kanal hat eine maimale Ausgangslast von 250VA.
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.020.0409.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Erweiterungsmodul GESIS RM-0/2D |
EAN | 4015573906563 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 106 mm |
---|---|
Breite verpackt | 83 mm |
Höhe verpackt | 73 mm |
Bruttogewicht verpackt | 180 g |
Nettogewicht Einzelteil | 170 g |
Volumen verpackt | 642 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
405660509