Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M32 LG
物料号 75.456.0053.3
Anschlussmodul PODIS CON 5G16 für feste Verdrahtung zur Einspeisung oder als Energieabgriff; für M32-Kabelverschraubung (als Zubehör bestellbar); 5-polig; Leistungsangaben nach VDE 63 A; 690 V; 6kV/3; Schutzart IP65; Durchdringungskontaktierung; Torx 15; Schraubklemmen max. 16 mm² ein-/feindrähtig; max. Leitungsdurchmesser 25 mm; Gehäuse lichtgrau; Montageposition beliebig; Außenmaße L x B x H 250 x 84 x 74 mm
价格

Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 75.456.0053.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Anschlussmodul FCS 16 5 SI SA M32 LG |
EAN | 4049088702846 |
Bestelleinheit | 2 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 625 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 2 St |