Leiterplatten-Steckklemme 8142 ZP/5
Artikelnr. 25.617.0555.0
Leiterplatten-Steckklemme mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper,5-polig, beschriftete Version, mit Isolierplatte, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 25.617.0555.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Steckklemme 8142 ZP/5 |
EAN | 4049088330032 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 104 mm |
---|---|
Breite verpackt | 68 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 301,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,46 g |
Volumen verpackt | 481 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |