Terminal PCB wtykowy 8142 Z / 2 F2 OB
Numer produktu 27.602.3253.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 27.602.3253.0 |
---|---|
Opis artykułu | Terminal PCB wtykowy 8142 Z / 2 F2 OB |
EAN | 4049088064913 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 0 kg |
Objętość opakowania | 0 ccm |
0 sztuk |