Zaślepka przewodu podis 5G16 LG
Numer produktu Z6.564.7053.3
Pozycja jeszcze nie jest dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z6.564.7053.3 |
---|---|
Opis artykułu | Zaślepka przewodu podis 5G16 LG |
EAN | 4049088702761 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85472000 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 259 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 130 mm |
Wysokość opakowania | 81 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 900 g |
Waga netto pojedynczej części | 39 g |
Objętość opakowania | 2727 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 10 sztuk |