Befestigungsschelle PODIS 5G6 / 5G16
Artikelnr. 07.432.8100.0
Befestigungsbügel für Flachleitungen podis 5G6 und podis 5G16, für Wand- und Deckenmontage, benötigt werden pro Befestigungspunkt je 2 St. für podis 5G16 und 1 St. für podis 5G6 Kabel; Ersatzteil für Zugentlastung in Endeinspeiseboxen podis 5G16 (75.450.xx14.3)
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.432.8100.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Befestigungsschelle PODIS 5G6 / 5G16 |
EAN | 4049088504136 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 105 mm |
---|---|
Breite verpackt | 58 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 570 g |
Nettogewicht Einzelteil | 12 g |
Volumen verpackt | 414 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |
Eldas Nummer
157899409