Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | Z1.299.3155.0 |
---|---|
Opis artykułu | Wtyczka dla diody DIST-1N 4007 -1 /V0 |
EAN | 4015573528239 |
Jednostka opakowania | 10 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 0 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 0 mm |
Wysokość opakowania | 0 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
Waga netto pojedynczej części | 4,74 g |
Objętość opakowania | 0 ccm |
ilość w opakowaniu | 0 sztuk |
Eldas Number
158946606