20762

Klemme for høj strøm WRT 185/M12

Vare nummer 56.198.1055.0

Højstrømsklemme med boltklemme for montage på TS35, nominel kvadrat: 185 mm², brede: 55 mm, farve: grå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

56.198.1055.0
Klemme for høj strøm WRT 185/M12
EAN4049088260858
Ordre enhed5 St
DE
85369010

Emballagens dimensioner

0 mm
0 mm
0 mm
0 g
386 g
0 ccm
0 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others