Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 56.703.8455.5 |
---|---|
Opis artykułu | Multi-tier terminal WKFN 2,5 E/35 R2 3K |
EAN | 4049088626999 |
Jednostka opakowania | 20 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 124 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 87 mm |
Wysokość opakowania | 59 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 70 g |
Waga netto pojedynczej części | 2 g |
Objętość opakowania | 636 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 20 sztuk |