Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
| Numer katalogowy | Z7.280.7027.0 |
|---|---|
| Opis artykułu | Listwa mostkująca IVBWKF 2,5- 10 |
| EAN | 4015573343382 |
| Jednostka opakowania | 10 sztuk |
| Kraj pochodzenia | DE |
| Numer taryfy celnej | 85389099 |
Wymiary opakowania
| Długość opakowania | 120 mm |
|---|---|
| Szerokość opakowania | 80 mm |
| Wysokość opakowania | 0 mm |
| Waga brutto paczki zacisków | 0 g |
| Waga netto pojedynczej części | 5,5 g |
| Objętość opakowania | 120 ccm |
| sposób pakowania | worek |
| ilość w opakowaniu | 10 sztuk |
Przegląd