Strona startowa artykułu            
            Dane techniczne
            Pobierz
            Akcesoria
            Posuje do
            Plik PDF
        Dane handlowe
| Numer katalogowy | Z7.271.4427.0 | 
|---|---|
| Opis artykułu | Izolowana Listwa mostkująca IVB WKI 4 - 4 | 
| EAN | 4015573713154 | 
| Jednostka opakowania | 10 sztuk | 
| Kraj pochodzenia | DE | 
| Numer taryfy celnej | 85369095 | 
Wymiary opakowania
| Długość opakowania | 240 mm | 
|---|---|
| Szerokość opakowania | 130 mm | 
| Wysokość opakowania | 0 mm | 
| Waga brutto paczki zacisków | 68,4 g | 
| Waga netto pojedynczej części | 6,36 g | 
| Objętość opakowania | 60 ccm | 
| sposób pakowania | worek | 
| ilość w opakowaniu | 10 sztuk | 
 
         Przegląd
 Przegląd