Strona startowa artykułu            
            Dane techniczne
            Pobierz
            Akcesoria
            Posuje do
            Plik PDF
        Dane handlowe
| Numer katalogowy | Z7.288.0027.0 | 
|---|---|
| Opis artykułu | Listwa mostkująca VB WKI 10 M-40 | 
| EAN | 4015573158719 | 
| Jednostka opakowania | 10 sztuk | 
| Kraj pochodzenia | DE | 
| Numer taryfy celnej | 85389099 | 
Wymiary opakowania
| Długość opakowania | 464 mm | 
|---|---|
| Szerokość opakowania | 64 mm | 
| Wysokość opakowania | 45 mm | 
| Waga brutto paczki zacisków | 1185 g | 
| Waga netto pojedynczej części | 114,4 g | 
| Objętość opakowania | 1336 ccm | 
| sposób pakowania | tektura | 
| ilość w opakowaniu | 10 sztuk | 
Eldas Number
                158901646
            
         
         Przegląd
 Przegląd