17434

Blindprop for hanstik GL

Vare nummer 99.415.6205.2

RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, med snor, lysegrå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

99.415.6205.2
Blindprop for hanstik GL
EAN4015573839915
Ordre enhed10 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

182 mm
106 mm
38 mm
65,74 g
5 g
733 ccm
pap
10 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others