Blindprop for hanstik GL

Vare nummer 05.564.4453.0

RST20i3/2 blindprop, for afblinding af ubenyttet han stik, lysegrå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

05.564.4453.0
Blindprop for hanstik GL
EAN4015573725270
Ordre enhed100 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

173 mm
158 mm
71 mm
295 g
2,75 g
1941 ccm
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others