Strona startowa artykułu            
            Dane techniczne
            Pobierz
            Akcesoria
            Posuje do
            Plik PDF
        Dane handlowe
| Numer katalogowy | R1.188.5000.0 | 
|---|---|
| Opis artykułu | Urządzenie dla monitorowania obwodów bezpieczeństwa SNA 4043K-C 230 VAC | 
| EAN | 4049088552052 | 
| Jednostka opakowania | 1 sztuk | 
| Kraj pochodzenia | DE | 
| Numer taryfy celnej | 85364900 | 
Wymiary opakowania
| Długość opakowania | 167 mm | 
|---|---|
| Szerokość opakowania | 142 mm | 
| Wysokość opakowania | 32 mm | 
| Waga brutto paczki zacisków | 250 g | 
| Waga netto pojedynczej części | 219,5 g | 
| Objętość opakowania | 758 ccm | 
| sposób pakowania | tektura | 
| ilość w opakowaniu | 1 sztuk | 
 
         Przegląd
 Przegląd