Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 70.950.2453.4 |
---|---|
Descripción de los artículos | Set de adaptador multipolar BAS GAZSNLS24 4,0 50 |
EAN | 4015573340459 |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 343 mm |
---|---|
Anchura embalada | 204 mm |
Altura embalada | 165 mm |
Peso bruto embalado | 4110 g |
Peso neto de una pieza | 314,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 11546 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 10 pieza(s) |