
Prüfstecker LP 8190
Artikelnr. Z5.543.0653.0
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.543.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Prüfstecker LP 8190 |
EAN | 4015573705135 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3,81 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |