Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 93.062.3750.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder ST18/3S C1 F GN |
EAN | 4015573239791 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 203 mm |
---|---|
Breite verpackt | 154 mm |
Höhe verpackt | 51 mm |
Bruttogewicht verpackt | 792 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,92 g |
Volumen verpackt | 1594 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |