21630

Steckverbinder RST20I6S S1 YR2 TB04

Numer produktu 96.064.4153.6

RST® CLASSIC Steckverbinder, gewinkelt 90°, Polzahl 6, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 14 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau

Auf Anfrage lieferbar!


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Kaufmännische Daten

Artikelnummer96.064.4153.6
Artikelbezeichnung Steckverbinder RST20I6S S1 YR2 TB04
EAN4049088423789
Bestelleinheit100 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt398 mm
Breite verpackt302 mm
Höhe verpackt198 mm
Bruttogewicht verpackt6070 g
Nettogewicht Einzelteil55,56 g
Volumen verpackt23799 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge100 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe