17564

złącze RST20I5S S1 YR1 V GL

Numer produktu 96.054.4053.0

RST® CLASSIC złącze, angled 90°, Liczba pól 5, Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 20 A, Średnica kabla 6 - 10 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Lampa szara

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Pasuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy96.054.4053.0
Opis artykułu złącze RST20I5S S1 YR1 V GL
EAN4049088000546
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania304 mm
Szerokość opakowania256 mm
Wysokość opakowania202 mm
Waga brutto paczki zacisków6036 g
Waga netto pojedynczej części56,56 g
Objętość opakowania15720 ccm
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
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe