connecteur RST20I5S B1 ZRYS L BR0
Numéro d'article 96.051.4351.4
RST® CLASSIC connecteur, connecteur double, nombre de pôles 5, prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, diamètre du câble 10 - 14 mm, couleur de codage / insert de contact marron
Prix
Stock
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 96.051.4351.4 |
---|---|
description de l'article | connecteur RST20I5S B1 ZRYS L BR0 |
EAN | 4015573958876 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 408 mm |
---|---|
largeur emballée | 272 mm |
hauteur emballée | 248 mm |
poids brut emballé | 6700 g |
poids net pièce unique | 64 g |
volume emballé | 27522 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |