19567

Stik RST20I3SXB1 ZR2S H GN02

Numer produktu X6.031.4155.7

RST20i3 Atex 3-pol Stik hun med skrue tilslutning. 250/400V/20A 0,75-4mm² Kodefarve: grøn. Kapslingsklasse: IP69 Kabel diameter: Ø=10-14mm

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Array

X6.031.4155.7
Stik RST20I3SXB1 ZR2S H GN02
EAN4049088011207
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

304 mm
256 mm
202 mm
3770 g
33,85 g
15720 ccm
pap
100 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe