19049

złącze RST16I3/2S S1 ZT4S GN

Numer produktu 46.032.4556.7

RST® MINI złącze, Bezpośredio, Liczba pól 2, Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Średnica kabla 5 - 10,6 mm, Kolor kodowania/ moduł styków Liść zielony

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Dane handlowe

Numer katalogowy46.032.4556.7
Opis artykułu złącze RST16I3/2S S1 ZT4S GN
EAN4049088545986
Jednostka opakowania100 sztuk
Kraj pochodzeniaDE
Numer taryfy celnej85366990

Wymiary opakowania

Długość opakowania304 mm
Szerokość opakowania256 mm
Wysokość opakowania202 mm
Waga brutto paczki zacisków1805 g
Waga netto pojedynczej części15,5 g
Objętość opakowania15720 ccm
sposób pakowania tektura
ilość w opakowaniu100 sztuk

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe