Verteiler RST16I2V 2R1 TGVG GN
Artikelnr. 46.030.1354.7
RST® MINI Verteiler, Serienschaltung, mit Befestigungsmöglichkeit an 06.562.5853.1, Polzahl 2, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz laubgrün
Preis

Lagerbestand
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 46.030.1354.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Verteiler RST16I2V 2R1 TGVG GN |
EAN | 4049088536878 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 304 mm |
---|---|
Breite verpackt | 256 mm |
Höhe verpackt | 202 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3300 g |
Nettogewicht Einzelteil | 28 g |
Volumen verpackt | 15720 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |