19080

connecteur RST08i5 S S1 ZR6 H SW

Numer produktu 41.052.3053.1

RST® MICRO connecteur, droit, nombre de pôles 5, mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 8 A, diamètre du câble 5 - 10,6 mm, couleur de codage / insert de contact noir

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

données commerciales

numéro d'article41.052.3053.1
description de l'article connecteur RST08i5 S S1 ZR6 H SW
EAN4049088556333
unité de commande50 pièce(s)
pays d'origineDE
numéro de tarif douanier85366990

dimensions de l’emballage

longueur emballée202 mm
largeur emballée165 mm
hauteur emballée56 mm
poids brut emballé715 g
poids net pièce unique13,1 g
volume emballé1866 ccm
conditionnement carton
quantité d'emballages50 pièce(s)

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe