Connettore ad innesto per circuito stampato 8105FU/ 4C 9 VLA RW GW
Codice del prodotto 15.439.0457.2
Non più disponibile!
Start page per gli articoli
Dati tecnici
Download
Accessori
Controparte
Stampa PDF
Dati commerciali
Codice | 15.439.0457.2 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore ad innesto per circuito stampato 8105FU/ 4C 9 VLA RW GW |
EAN | 4049088124518 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 0 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 0 mm |
Altezza imballata | 0 mm |
Peso lordo imballato | 0 g |
Peso netto parte singola | 11,56 g |
Volume confezionato | 0 ccm |
quantità di imballaggi | 0 pezzo/pezzi |