Leiterplattensteckverbinder 8105FU/ 4C 9 VLA RW GW
Numer produktu 15.439.0457.2
Leiterplattensteckverbinder mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 4-polig, Glow Wire, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: weiß
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 15.439.0457.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplattensteckverbinder 8105FU/ 4C 9 VLA RW GW |
EAN | 4049088124518 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 11,56 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |