WEBSITE SETTINGS
This website uses cookies to help us give you the best experience when you visit our website. By continuing to use this website, you consent to our use of these cookies. Read more
Essential
Statistic
Marketing
Accept all
Save your choice
Further information can be found in our privacy policy.
8105B/ 2 C 0 VR LB GW
物料号 15.020.0257.6
价格
Stock
文章开始页
技术数据
下载
附件
后续产品
PDF输出
商业数据
部件号 15.020.0257.6
文章描述 8105B/ 2 C 0 VR LB GW
EAN 4049088652684
订货单位 100 一片
原籍国 DE
海关税号 85366990
包装尺寸
包装长度 146 mm
包装宽度 129 mm
高度包装 69 mm
包装毛重 559 g
单件净重 5,035 g
容积包装 1300 ccm
包装
100 一片
证书/认证
总则
模块放置 5 mm
连接类型
螺钉连接
焊接工艺
无
包装
极数 2
标记
否
紧固件
无
技术数据
额定电流 12 A
过压等级 I 1000 V
过压等级 II 400 V
过压等级 III 250 V
剥线长度 7 mm
连接数据
实心线最小截面积 0,2 mm²
实心线最大截面 4 mm²
精细绞线最小截面积 0,14 mm²
精细绞线最大截面 2,5 mm²
剥线长度 7 mm
UL/CSA技术数据
截面积 UL
26-12 AWG
UL电压 300 V
当前现场接线 10 A
当前工厂布线 10 A
截面积 CSA
26-12 AWG
CSA电压 300 V
CSA电流 10 A
其它
绝缘材料类型
热塑性
颜色
蓝灯
高度 33,2 mm
长度 10 mm
深度 14,9 mm
附件螺钉材料
CuSn
触点底座材料
CuSn
触点表面材料
Sn
拧紧力矩 0,5 Nm
Classification
ETIM 9.0
ETIM 8.0
ETIM 7.0
ETIM 6.0 EC002638
许可
CAD 模型
标记
文件名
Description
文件大小
文件夹类型
手册
-
10.06 MB
PDF
产品对比
物料号
描述/類型
EAN
包装数量
删除所有产品
Schließen
Zurück
DIN导轨式接线端子
接插式连接器,用于接插式楼宇安装
PCB端子 - wiecon
安全技术
楼宇自动化-gesis® electronic
工业多路连接 - revos
接口技术
gesis®: 高防护等级(IP6X)
工业通讯
电源总线系统-podis
Distribution Box - gesis® RAN
其他