Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 15.000.0457.2 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze płyty PCB 8105 B/ 4 C 0 OB RW GW |
EAN | 4049088060625 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 138 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 96 mm |
Wysokość opakowania | 69 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 431,35 g |
Waga netto pojedynczej części | 8,3 g |
Objętość opakowania | 914 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |