Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 58.503.0055.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Durchgangsklemme WT 2,5 GR |
EAN | 4049088393440 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 261 mm |
---|---|
Breite verpackt | 108 mm |
Höhe verpackt | 54 mm |
Bruttogewicht verpackt | 755 g |
Nettogewicht Einzelteil | 7,2 g |
Volumen verpackt | 1522 ccm |