Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 57.504.9255.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schutzleiterklemme WK 4E SL/U /V0 |
EAN | 4015573506084 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 322 mm |
---|---|
Breite verpackt | 126 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3300 g |
Nettogewicht Einzelteil | 26,12 g |
Volumen verpackt | 2637,18 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |