Europaklemmleiste 20E GW
Artikelnr. 21.340.4257.0
Europaklemmleiste ohne Drahtschutz, 12-polig, Nennquerschnitt: 16mm², Rastermaß: 14,5mm, Bemessungsspannung: 500V, Farbe: weiß
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 21.340.4257.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Europaklemmleiste 20E GW |
EAN | 4015573765740 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 238 mm |
---|---|
Breite verpackt | 192 mm |
Höhe verpackt | 148 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2715,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 130,53 g |
Volumen verpackt | 6763 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 20 St |