bornier Europa, 20E GW
Numer produktu 21.340.4257.0
plus disponible !
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 21.340.4257.0 |
---|---|
description de l'article | bornier Europa, 20E GW |
EAN | 4015573765740 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 238 mm |
---|---|
largeur emballée | 192 mm |
hauteur emballée | 148 mm |
poids brut emballé | 2715,6 g |
poids net pièce unique | 130,53 g |
volume emballé | 6763 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |