Złącze listwowe Europa 20E / 8DS GW
Numer produktu 21.341.3857.0
Pozycja nie jest już dostępna!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 21.341.3857.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze listwowe Europa 20E / 8DS GW |
EAN | 4015573895898 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 304 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 256 mm |
Wysokość opakowania | 202 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 4636,8 g |
Waga netto pojedynczej części | 90,056 g |
Objętość opakowania | 15720 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |