bornier Europa, 10E / 1 DS
Numéro d'article 21.331.5153.0
plus disponible !
page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 21.331.5153.0 |
---|---|
description de l'article | bornier Europa, 10E / 1 DS |
EAN | 4015573165120 |
unité de commande | 2000 pièce(s) |
pays d'origine | RS |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 304 mm |
---|---|
largeur emballée | 256 mm |
hauteur emballée | 202 mm |
poids brut emballé | 9430 g |
poids net pièce unique | 4,505 g |
volume emballé | 15720 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 2000 pièce(s) |