Steckverbinder GST18I6S S1NZR1V SWGR
Numer produktu 34.362.0211.1
gesis® CLASSIC Steckverbinder, Polzahl 6, Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Kabeldurchmesser 10 - 12 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz kieselgrau/schwarz
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 34.362.0211.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckverbinder GST18I6S S1NZR1V SWGR |
EAN | 4046998005142 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 204 mm |
---|---|
Breite verpackt | 178 mm |
Höhe verpackt | 175 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1105 g |
Nettogewicht Einzelteil | 34 g |
Volumen verpackt | 6355 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |