23712 BESTCHOICE

Stik GST15I5S B1 ZR1WW PB01

Vare nummer 91.951.4453.0

GST15I5 Stik hun lige skrue 250V/16A 2,5mm² Ø=8,5-12,5mm blå

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Passer til
Datablad

Array

91.951.4453.0
Stik GST15I5S B1 ZR1WW PB01
EAN4049088039652
Ordre enhed50 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

340 mm
154 mm
124 mm
1260 g
20,3 g
6493 ccm
pap
50 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others