page d'accueil de l'article
données techniques
téléchargements
accessoires
assemblés
impression PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.932.4853.0 |
---|---|
description de l'article | connecteur GST15I3S S1 ZR2 W BR01 |
EAN | 4049088335105 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 340 mm |
---|---|
largeur emballée | 154 mm |
hauteur emballée | 124 mm |
poids brut emballé | 1675 g |
poids net pièce unique | 12,6 g |
volume emballé | 6493 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |