Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 91.932.4853.0 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector GST15I3S S1 ZR2 W BR01 |
EAN | 4049088335105 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 340 mm |
---|---|
Anchura embalada | 154 mm |
Altura embalada | 124 mm |
Peso bruto embalado | 1675 g |
Peso neto de una pieza | 12,6 g |
Volumen de la caja de cartón | 6493 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |