Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 05.544.4629.7 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze gniazdo D 1,0- 0,09-0,25 QMM |
EAN | 4015573453968 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | HU |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 140 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 80 mm |
Wysokość opakowania | 10 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 9,66 g |
Waga netto pojedynczej części | 0,08 g |
Objętość opakowania | 112 ccm |
sposób pakowania | worek |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |