Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z2.803.4210.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Schirmanschlussklemme WST 20 / C |
EAN | 4049088256233 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 42,2 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |