Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 57.504.5155.0 |
---|---|
Opis artykułu | Złącze dwumodułowe WK 4/D2/2U/V0 |
EAN | 4015573504097 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 318 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 125 mm |
Wysokość opakowania | 60 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1460 g |
Waga netto pojedynczej części | 13,8 g |
Objętość opakowania | 2385 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |
Eldas Number
158615236